ICF 15/20 EVRAT

Показати більше
ICF 15/20 EVRAT

Показано 3 продуктів

027L4517

Клапанна станція, ICF 15 EVRAT, 15 мм

Розмір з'єднання [мм]: 15, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105

027L4518

Клапанна станція, ICF 20 EVRAT, 20 мм

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105

027L4519

Клапанна станція, ICF 20 EVRAT, 20 мм

Розмір з'єднання [мм]: 20, Тип з'єднання: ФЛАНЕЦЬ, Матеріал корпусу: Сталь, Покриття поверхні: Zn (TLP), Макс. робочий тиск [бар]: 42, Діапазон температур [°C]: -40 - 105