Відсічний мембранний клапан, BML 12s

009G0148

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12.00

Інформація про продукт

Вага брутто 0.51 Kilogram
Bага нетто 0.496 Kilogram
Об'єм 1.615 Liter
EAN 5702422004219

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Комплектуючі до клапана BM/GBC
Відповідність RoHS в Китаї Так з винятками
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Shut-off and regulating valves
Група рідини 1
2
Діапазон температури [°C] [макс.] 100 °C
Діапазон температури [°C] [мін.] -55 °C
Діапазон температури [°F] [Макс.] 212 °F
Діапазон температури [°F] [Мін.] -67 °F
Затверджені UL холодагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
R516A
Значення Cv [гал/хв] 1.73 ґал/хв
Значення Kv [м/год] 1.5 м³/год
Категорія Art. 4, par. 3
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. робочий тиск [бар] 28 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 406 фунт-сила на дюйм²
Макс. тиск випробування [бар] 36.4 бар
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] 528 фунт-сила на дюйм²
Матеріал з'єднання Латунь
Матеріал корпусу Латунь
Назва виробу в досьє SCIP BML/BMT
Назва дозвільного файлу UL ХОЛОД. КЛАПАН 53R0
Назва продукту Відсічний мембранний клапан
Напрямок Прямий
Номер досьє SCIP 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Обладнання Ручний маховик
Оцінка джерела запалювання EN13463-3 Так
Придатний до експлуатації Запасні частини до клапана BM/GBC
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий діапазон [бар] [Макс.] 21 бар
Робочий діапазон [бар] [Мін.] -1 бар
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Макс.] 304 фунт-сила на дюйм²
Робочий діапазон [фунт/дюйм² надл.] [Мін.] -14 фунт-сила на дюйм²
Розмір виходу [мм] 12 мм
Розмір впуску [мм] 12 мм
Сумісність мастила Застосування без масла
Тип BML 12s
Тип вихідного підключення Пайка, ODF
Тип вхідного з’єднання Пайка, ODF
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодильні агенти без оливи R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
Холодоагенти R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R290
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Індикатор напрямку потоку Рельєфна стрілка, 1 напрямок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality