Показати більше
BML / BMT

Показано 25 продуктів

009G0101

Відсічний мембранний клапан, BML 6

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in

009G0102

Відсічний мембранний клапан, BML 6s

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in

009G0105

Відсічний мембранний клапан, BMT 6

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 1/4 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/4 in

009G0108

Відсічний мембранний клапан, BML 6s

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 6, Розмір виходу [мм]: 6.00

009G0122

Відсічний мембранний клапан, BML 10s

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/8 in

009G0127

Відсічний мембранний клапан, BML 10

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 3/8 in, Розмір виходу [дюйм]: 3/8 in

009G0128

Відсічний мембранний клапан, BML 10s

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 10, Розмір виходу [мм]: 10.00

009G0141

Відсічний мембранний клапан, BML 12

Тип вхідного з’єднання: Розвальцьов., Тип вихідного підключення: Розвальцьов., Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in

009G0142

Відсічний мембранний клапан, BML 12s

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [дюйм]: 1/2 in, Розмір виходу [дюйм]: 1/2 in

009G0148

Відсічний мембранний клапан, BML 12s

Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, Розмір впуску [мм]: 12, Розмір виходу [мм]: 12.00

Вигляд: