Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4M

061H3240

Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4M

Інформація про продукт

Вага брутто 0.272 Kilogram
Bага нетто 0.262 Kilogram
Об'єм 0.764 Liter
EAN 5702428275491

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Встан. сер. швидкості [%] 35%@60Hz
45%@50Hz
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Electronic controllers
Дозволи CE
UKCA
Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.] 25 бар
Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.] 10 бар
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Макс.] 2.5 МПа
Діапазон регулювання [МПа] Ре [Мін.] 1 МПа
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Макс.] 363 фунт-сила на дюйм²
Діапазон регулювання [фунт/дюйм² надл.] Ре [Мін.] 145 фунт-сила на дюйм²
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -20 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 131 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -4 °F
Заводське налашт. [бар] 19 бар
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 276 фунт-сила на дюйм²
Клас захисту корпусу IP IP65
Корпус ЗАКРИТИЙ
Кількість на формат упаковки 50 шт.
Кількість фаз 1
Макс. P band [бар] 6 бар
Макс. P band[фунт/дюйм²] 87 фунт на дюйм²
Макс. вихід/фаза струму [A] 3 А
Макс. робочий тиск [бар] 47 бар
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] 681 фунт-сила на дюйм²
Назва продукту Регулятор швидкості обертів вентилятора
Напруга живлення [В] AC [Макс.] 240 В
Напруга живлення [В] AC [Мін.] 200 В
Позначення типу XGE-4M
Придатний до експлуатації Ні
Примітки щодо підключення тиску з клапаном Шредера
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/4
Стандарт вхідн. підкл. тиску DIN 8906
Тип XGE
Тип вхідного підкл. тиску Розвальцьов.
Тиск розриву [бар] 131 бар
Тиск розриву [фунт/дюйм² надл.] 1900 фунт-сила на дюйм²
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Холодоагенти R134a
R22
R404A
R407C
R407F
R407H
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R513A
Частини в комплекті Plug
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 061H3103
061H3241

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality