Fan speed controller XGE stabilizes condensing pressure by changing condenser’s fan speed. The controller reduces fan noise and saves energy in low ambient conditions. Widespread usage in refrigeration and air conditioning units. Extensive performance testing under different conditions and strict quality control procedures ensure trouble free operation for many years. Compact size, reduced weight and high degree of protection means that it can be mounted directly on refrigeration lines. Panel mounting also possible. Easy adjusting made by the turn of a setting screw situated on the top surface. Specially designed heat dissipation radiator ensures no overheating and extended lifetime. XGE-EC version for EC fan motors.
Показано 13 продуктів
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4C
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4C
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4CI
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4CI
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4CB
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4CB
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4CBI
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4CBI
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-2C
Заводське налашт. [бар]: 8, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 18, Позначення типу: XGE-2C
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-6C
Заводське налашт. [бар]: 28, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 7, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 22, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 39, Позначення типу: XGE-6C
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4M
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4M
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4MI
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4MI
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-4MB
Заводське налашт. [бар]: 19, Кількість фаз: 1, Макс. P band [бар]: 6, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 10, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 25, Позначення типу: XGE-4MB
Регулятор швидкості обертів вентилятора, XGE-EC
Заводське налашт. [бар]: 8, Макс. P band [бар]: 4.5, Діапазон регулювання [бар] Ре [Мін.]: 8, Діапазон регулювання [бар] Ре [Макс.]: 18, Позначення типу: XGE-2S-E