The AK-PC 551 is a versatile pack controller designed for managing 1 or 2 suction groups of compressors and a common condenser. It supports a variety of compressor combinations, including variable speed, Digital scroll, and Stream 4 cylinder compressors. The controller offers numerous energy-saving functions and optimization features, making it highly adaptable to any pack application. It can be fully configured through an LCD display, which can be built-in or remotely connected. The compact size of 8 DIN modules ensures easy integration, and the controller can be connected to a MODBUS communication network. It is available with 24 Vac or 110-230 Vac power supply options.
Показано 4 продуктів
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 110 - 230, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12
Контролер станції, AK-PC 551
Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12