Контролер станції, AK-PC 551

080G0288

Функція: 2 всмоктування і загальний конденсатор, Цифрові входи (DI) [шт.]: 8, Напруга живлення [В] AC: 24, Тип зв'язку: MODBUS, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 1.1 Kilogram
Bага нетто 0.86 Kilogram
Об'єм 11.809 Liter
EAN 5702428843072

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
CE evaluated Yes
Contain batteries Так
Division 25
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Supply voltage [V] DC 24 В
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові виходи (AO) [шт.] 2 шт.
Аналогові входи (AI) [шт.] 8 шт.
Властивості продукту Зумер
Безпека компресора
Безпека темп. вихідного газу
Безпека вентилятора
Плаваючий тиск конденсації
Функція рекуперації тепла
Безпека в умовах високого тиску
Аварійне розвантаження
Безпека в умовах низького тиску
Нічна оптимізація
Оптимізація P0
Годинник реального часу
Безпека темп. всмоктуваного газу
Вхідний сигнал регулювання продуктивності Тиск/температура
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Compressor/condenser control
Дисплей спереду Ні
Дисплей – опція У комплекті зовнішній дисплей MMIGRS2
Додаткова інформація Реле 5, 6 твердотільного типу
Дозволи CE
CMIM
EAC
cURus
К-ть елементів живлення 1
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Макс. кількість компресорів 8 шт.
Мова продукту Хорватська
Чеська
Данська
Нідерландська
Англійська
Французька
Німецька
Угорська
Італійська
Польська
Португальська
Румунія
Російська
Сербська
Іспанська
Турецька
Назва продукту Контролер станції
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Обладнання У комплекті роз'єми і дисплей
Область застосування Контроль продуктивності
Позначення типу AK-PC 551
Придатний до експлуатації Ні
Регулятор потужності вентилятора Крок/швидкість
Режим продуктивності компресора Крок/швидкість/ШІМ
Режим регулювання продуктивності PI
Режим регулятора вентилятора PI
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [Вт] 10 Вт
Спосіб монтажу DIN-рейка
Тип AK-PC 551
Тип акамулятора чи назва Lithium coin cell (CR1620)
Тип зв'язку MODBUS
Тип контролю конденсатора Тиск/температура
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція 2 всмоктування і загальний конденсатор
Цифрові виходи (DO) [шт.] 8 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 8 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality