Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 302D

084B4164

Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.382 Kilogram
Bага нетто 0.317 Kilogram
Об'єм 1.036 Liter
EAN 5702428406987

 

CE evaluated Yes
Division 25
Other RoHS documentation EAEU RoHS
PFAS content [Yes/No] No
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Аналогові входи (AI) [шт.] 3 шт.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Дисплей – опція EKA 163A
EKA 164A
Додаткова інформація Аварійний сигнал = світло чи нагрів. контуру
Дозволи C-TICK
CE
EAC
CMIM
Кількість входів датчика 3 шт.
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. кількість випарників 1 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Регулятор температури
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 2.3 ВА
Темп. темп. датчика NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Тип EKC 302D
Тип виходу клапана EVR (TXV)
Тип датчика Датчики температури
Тип зв'язку MODBUS
Необов'язково LON
ОпційноMODBUS
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції
Цифрові виходи (DO) [шт.] 4 шт.
Цифрові входи (DI) [шт.] 2 шт.
Частота [Гц] 50/60 Гц
Ідентичний продукт 084B4664

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality