The EKC 302D is a temperature controller designed for small refrigeration systems, such as refrigeration appliances or cold rooms. It is part of the Danfoss Cooling Solutions product line, specifically within the Electronic Controllers and Services segment. The controller is capable of receiving signals from one or two temperature sensors, which can be placed in various positions relative to the evaporator to optimize control based on the specific application.
Показано 1 продуктів
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 302D
Функція: Компресор, розмороження, вентилятор, сигналізація, додаткові функції, Тип контролера: Холодильн. контролер (температура), Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; MODBUS; Необов'язково LON, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20