Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202C-MS

084B8543

Функція: 4виходи, 2датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.252 Kilogram
Bага нетто 0.211 Kilogram
Об'єм 0.512 Liter
EAN 5702428490245

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEE Так
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
Аксесуари продукту Electron. control accessories
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Evaporator and room control
Дисплей спереду Так
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Макс. кількість випарників 1 шт.
Макс. кількість компресорів 1 шт.
Назва продукту Керування холодильною технікою (ТРВ)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Область застосування Контроль охолодження
Придатний до експлуатації Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Споживана потужність [ВА] 2.5 ВА
Темп. темп. датчика NTC 5000
NTC10000
NTC2000
NTC2500
NTC3000
Тип EKC 202C-MS
Тип зв'язку ОпційноLON,
ОпційноMODBUS
Тип контролера Холодильн. контролер (температура)
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція 4виходи, 2датчики температури, цифр. вхід
Частота [Гц] 50/60 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality