The EKC 202C-MS is an advanced electronic controller designed by Danfoss for precise temperature regulation in refrigeration applications. This controller is part of the EKC 202 series, which is well-regarded for its reliability and comprehensive feature set. Specifically tailored for use with refrigeration appliances that utilize thermostatic expansion valves (TXV), the EKC 202C-MS integrates essential refrigeration functions, including defrost on demand, which enhances system efficiency.
Показано 1 продуктів
Керування холодильною технікою (ТРВ), EKC 202C-MS
Функція: 4виходи, 2датчики температури, цифр. вхід, Напруга живлення [В] AC: 230, Тип зв'язку: ОпційноMODBUS; ОпційноLON,, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20