FVF strainer is designed for heating, district heating and cooling systems. Strainer removes and retains foreign particles like welding beads, swarf, sand, etc. carried along by heating / cooling medium. Strainer is installed to protect sensitive equipment like meters, pumps, control valves against danger caused by foreign particles and in wide range of other applications. Furthermore, strainer is available with a plug, magnetic insert or ball valve. Combination with ball valve allowing a quick and efficient cleaning.
Показано 63 продуктів
FVF, PN 16, DN 15, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN15 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 20, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN20 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 25, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN25 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 32, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN32 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 50, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN50 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 65, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN65 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 80, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN80 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 100, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN100 PN16 зі встановленим кульовим краном
FVF, PN 16, DN 125, Із дренажним кульовим краном, Фланець
FVF DN125 PN16 зі встановленим кульовим краном