FVF, PN 16, DN 100, Із дренажним кульовим краном, Фланець

065B7734

FVF DN100 PN16 зі встановленим кульовим краном

Інформація про продукт

Вага брутто 27.2 Kilogram
Bага нетто 23 Kilogram
Об'єм 90.86 Liter
EAN 5702421555590

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 50%
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Auxiliary Products
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 100 мм
Значення Kv [m³/г] 201 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість вічок [шт./см²] 25
Мaтеріал Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG25)
Маркований виріб Так
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис FVF DN100 PN16 зі встановленим кульовим краном
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір DN 100
Розмір вічка сита [мм] 1.18 мм
Стандарт дозволу DIN EN 1092-2
Температура середовища [°C] [макс.] 120 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -10 °C
Тип FVF
Тип фільтра Із дренажним кульовим краном
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання 100

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality