Опалення по залежній схемі та гаряче водопостачання

Показати більше
Опалення по залежній схемі та гаряче водопостачання

Показано 6 продуктів

145B0000

EvoFlat FSS, Тип 1, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M

EvoFlat FSS 1, з байпасом, з одним лічильником холодної води, без переднього кожуха зі спіненого поліпропілену

145B0003

EvoFlat FSS, Тип 2, 10 бар, 95 °C, Назва регулятора системи ГВП: TPC-M

EvoFlat FSS 2, з байпасом, з одним лічильником холодної води, без переднього кожуха зі спіненого поліпропілену

183B1000

EvoFlat 4.0F, Тип 1, Мідь

EvoFlat 4.0 F1, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 1

183B1001

EvoFlat 4.0F, Тип 2, Мідь

EvoFlat 4.0 F2, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 2

183B1002

EvoFlat 4.0F, Тип 3, Мідь

EvoFlat 4.0 F3, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 3

183B1003

EvoFlat 4.0F, Тип 4, Мідь

EvoFlat 4.0 F4, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 4

Вигляд: