EvoFlat 4.0F, Тип 2, Мідь

183B1001

EvoFlat 4.0 F2, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 2

Інформація про продукт

Вага брутто 11.3 Kilogram
Bага нетто 10.1 Kilogram
Об'єм 79.909 Liter
EAN 5702424546960

 

Air vent Так
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
CE evaluated Out of scope
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating system type Radiator heating
In scope of WEEE Ні
Metering Prepared for water and energy meter
Mixing circuit - control Термостат
Piping PPS composite
Strainer Primary
Summer bypass Так
UL evaluated Out of scope
Вторинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Глибина з кожухом [мм] 150 мм
Група продукції Small Stations
Електричне підключення 230V 50 Hz
Матеріал кожуха Спінений поліпропілен
Матеріал припою для нагрівального елементу пластинчастого теплообмінника Мідь
Матеріал припою для пластинчастого теплообмінника системи ГВП Brazed copper
Назва регулятора опалення TPC-M
Назва регулятора системи ГВП TPC-M
Напрямок з’єднання Нижнє
Опис EvoFlat 4.0 F2, self-acting station for radiator heating, composite body with EPS cover, DHW HEX copper type 2
Первинний номінальний тиск [бар] 10 бар
Потужність системи ГВП [кВт] 53 кВт
Потужність системи ГВП [кВт] [Мін.] 45 кВт
Приєднувальний розмір централізованого теплопостачання 3/4"
Регулятор перепаду тиску Вбудований
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Розмір теплового пункту Тип 2
Розмір трубопроводу централізованого теплопостачання Ø18
Розрахункова температура подачі [˚C] 95 °C
Статичний тиск у системі ХВП [бар] [мін.] 2 бар
Теплова потужність [кВт] [макс.] 18 кВт
Теплова потужність [кВт] [Мін.] 10 кВт
Теплопровідність [Вт/мК 0.039 Вт/мК
Тип EvoFlat 4.0F
Тип з’єднання з централізованим теплопостачанням Внутрішня різь G
Тип регулювання опалення Термостатичний регулятор + регулятор перепаду тиску
Циркуляція ГВП На замовлення

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality