AVQ is a self-acting flow controller primarily for use in district heating systems. The controller closes when set max. flow is exceeded. The controller has a control valve with adjustable flow restrictor and an actuator with one control diaphragm.
Показано 11 продуктів
AVQ, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.03 - 0.9, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 15/1,6 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.07 - 1.6, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 15/2,5 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.07 - 2.4, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 15/4 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 20, Витрата [м3/год]: 0.16 - 3.5, Зовнішня різь, G 1 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 20/6,3 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 25, Витрата [м3/год]: 0.2 - 4.5, Зовнішня різь, G 1 1/4 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 25/8 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.4 - 10, Зовнішня різь, G 1 3/4 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 різьбовий, под./звор. тр.
AVQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, Зовнішня різь, G 2 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 40/16 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 50, Витрата [м3/год]: 0.8 - 15, Зовнішня різь, G 2 1/2 A, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 50/20 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
AVQ, PN 25, DN 32, Витрата [м3/год]: 0.4 - 10, Фланець, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 32/12,5 /0,2 фланцевий, под./звор. тр.
AVQ, PN 25, DN 40, Витрата [м3/год]: 0.8 - 12, Фланець, Версія монтажу: вільний
AVQ PN25 40/20 /0,2 фланцевий, подавальний/зворотний трубопровід