AVQ, PN 25, DN 15, Витрата [м3/год]: 0.03 - 0.90, Зовнішня різь, G 3/4 A, Версія монтажу: вільний

003H6722

AVQ PN25 15/1,6 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід

Інформація про продукт

Вага брутто 2.858 Kg
Bага нетто 2.858 Kg
Volume 5.64 Liter
EAN 5702421542439

 

Description AVQ PN25 15/1,6 /0,2 різьбовий, подавальний/зворотний трубопровід
In scope of WEEE and contain batteries No
PN, Альтернативне застосування VSP 0
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30 %
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 0.86 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 0.9 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 0.03 м³/год
Відповідність RoHS в Китаї Out of scope
Відповідність RoHS в Євросоюзі Yes with exemptions
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 15 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Застосування Централізоване теплопостачання
Значення Kv [m³/г] 1.6 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Латунь, стійка до вимивання цинку CuZn36Pb2As
Матеріал корпуса клапана Червона бронза CuSn5ZnPb (Rg5)
Матеріал мембрани приводу EPDM
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4571
Матеріал ущільнення DP EPDM
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Ні
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 0.2 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Lead (CAS no. 7439-92-1)
Розмір з'єднання G 3/4 A
Розмір клапана DN 15
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AVQ
Тип налаштування Відсутній
Типи підключення Зовнішня різь
Фактор кавітації 0.6
Фактор кавітації 100% 0.35
Фактор кавітації 25% 0.59
Фактор кавітації 50% 0.53
Фактор кавітації 75% 0.51
Функція Регулятор витрати
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Так
Функція VSP - T Ні
Швидкість витоку [% Kvs] 0.02

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality