VFG 22, PN 16, DN 125, 250.00 м³/год, Фланець

065B5503

Регулятор тиску

Інформація про продукт

Вага брутто 72.5 Kilogram
Bага нетто 60 Kilogram
Об'єм 191.52 Liter
EAN 5710104095417

 

Contain batteries Ні
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.03
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 125 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 15 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 250 м³/год
Клас тиску PN 16
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Сірий ливарний чавун EN-GJL-250 (GG-25)
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення DP Метал
Номінальний тиск [бар] 16 бар
Опис Регулятор тиску
Робочий тиск [бар] [макс.] 16 бар
Розмір клапана DN 125
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип VFG 22
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання 1 1/2"
Фактор кавітації 0.27
Фактор кавітації 100% 0.18
Фактор кавітації 25% 0.41
Фактор кавітації 50% 0.34
Фактор кавітації 75% 0.27
Швидкість витоку [% Kvs] 0.03

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality