AFQMP 2, PN 25, DN 80, 0.10 бар - 1.00 бар, Витрата [м3/год]: 8 - 100, Фланець, Версія монтажу: вільний

003G5571

Pressure independent control valve

Інформація про продукт

Вага брутто 82 Kilogram
Bага нетто 57 Kilogram
Об'єм 637.44 Liter
EAN 5714279064797

 

Contain batteries Ні
PN, Альтернативне застосування VSP 40
Альтернативне середовище Суміш гліколю та води до 30%
Версія монтажу вільний
Витрата [м3/год] 100 м³/год
Витрата [м3/год] [макс.] 100 м³/год
Витрата [м3/год] [мін.] 8 м³/год
Витік через порт макс. [% Kvs] 0.01
Вставка регулювального клапана системи перепуску тиску Комірка
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Група продукції Pressure flow controllers
Допустиме середовище District heating/cooling circulation water
Діаметр [мм] 80 мм
Діапазон перепаду тиску [бар] [макс.] 20 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [макс.] 1 бар
Діапазон регулювання тиску [бар] [мін.] 0.1 бар
Застосування Централізоване теплопостачання та охолодження
Значення Kv [m³/г] 80 м³/год
Клас тиску PN 25
Кількість портів 2
Матеріал конусу клапана CV Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал конусу клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал корпуса клапана Ковкий чавун EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Матеріал мембрани приводу EPDM (прокатний, з волокном)
Матеріал сідла клапана Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал сідла клапана DP Нержавіюча сталь, мат. № 1.4021
Матеріал ущільнення CV EPDM
Матеріал ущільнення DP EPDM
Налаштування перепаду тиску [бар] [макс.] 1 бар
Налаштування перепаду тиску [бар] [мін.] 0.1 бар
Номінальний тиск [бар] 25 бар
Обмеження витрати Так
Опис Pressure independent control valve
Перепад тиску на обмежувачі витрати - dpb [бар] 1 бар
Положення стрижня Нормально відкритий
Регулювання витрати Так
Регулятор тиску Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робочий тиск [бар] [макс.] 25 бар
Розмір клапана DN 80
Розмір приводу [см2] 160 см²
Середовище pH [макс.] 10
Середовище pH [мін.] 7
Температура середовища [°C] [макс.] 150 °C
Температура середовища [°C] [мін.] 2 °C
Тип AFQMP 2
Тип налаштування Adjustable
Типи підключення Фланець
Типорозмір з'єднання DN 80
Фактор кавітації 0.53
Фактор кавітації 100% 0.46
Фактор кавітації 25% 0.59
Фактор кавітації 50% 0.59
Фактор кавітації 75% 0.53
Функція Регулятор витрати з внутр. регул. клапаном
Функція VSP - P Ні
Функція VSP - Q Ні
Функція VSP - T Ні
Хід [мм] 19 мм
Швидкість витоку [% Kvs] 0.01

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality