AMB 162, Напруга живлення [В] AC: 24, 480 с/мм

082H0214

AMB 162 5Нм 3-х поз. 480с 24В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.623 Kilogram
Bага нетто 0.619 Kilogram
Об'єм 2 Liter
EAN 5710104077604

 

Contain batteries Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Gear actuators
Застосування регулювання температури в системі централізованого опалення
Зворотна пружина Ні
Клас захисту II
Кут повертання [°] 90 °
Напруга живлення [В] AC 24 В
Опис AMB 162 5Нм 3-х поз. 480с 24В
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робочий крутильний момент [Нм] 5 Н·м
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 3 Вт
Ступінь захисту IP42
Температура зберігання [°C] [макс.] 80 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -10 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMB 162
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Частота [Гц] 50/60
Швидкість переміщення штока [с/мм] 480 с/мм
Швидкість приводу [с/°] 480 с/°

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality