The RAX-K is n stylish thermostat specially developed for modern design radiators with an M30 x 1.5 connection. The thermostat is compact, with an elegant design. It can be used with all valves with an M30 x 1.5 connection which match the design and colours. The RAX-K is available with a chrome or white finish. The thermostat is fastened to the valve with a union nut.
Показано 1 продуктів
RAX-K Датчики, RAX-K 6080, Рідина, Тип датчика: Вбудований датчик, 8 °C - 28 °C, M30x1.5
Для клапанів, вироблених не Danfoss, функція вимкнення у випадку підвищення тиску.