ESM-10, Тип датчика: Кімната, Pt 1000

087B1164

ESM-10, Pt 1000 датчик температури в приміщенні

Інформація про продукт

Вага брутто 0.036 Kilogram
Bага нетто 0.023 Kilogram
Об'єм 0.132 Liter
EAN 5702421011331

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause Ні
Версія монтажу Монтаж на стіні на гвинтах
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Sensors
Клеми електроз’єднань Клемна колодка з 2 дротами в основі
Маркований виріб Так
Матеріал корпусу ABS
Опис ESM-10, Pt 1000 датчик температури в приміщенні
Постійна часу 8 хв
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Ступінь захисту IP54
Температура середовища [°C] [макс.] 50 °C
Температура середовища [°C] [мін.] -30 °C
Тип ESM-10
Тип датчика Кімната
Тип датчиків температури Pt 1000

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality