Thermostatic valves - WVTS - Parts program

Показано 12 продуктів

016D5032

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 1 1/4

Тип з'єднання: G, Значення Kv [м/год]: 12.5, Використання для продукту: WVTS 32; WVS 32

016D5040

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 1 1/2

Тип з'єднання: G, Значення Kv [м/год]: 21, Використання для продукту: WVTS 40; WVS 40

016D5050

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 32, Використання для продукту: WVTS 50; WVS 50

016D5065

Корпус для водорегулюючого клапана, WVH, 2 1/2 in

Тип з'єднання: Зварний фланець, Значення Kv [м/год]: 45, Використання для продукту: WVS 65; WVTS 65

Вигляд: