Contain batteries |
Ні |
Аксесуари продукту |
Загальні комплектуючі |
Використання для продукту |
WVS 40 WVTS 40 |
Внутрішнє/зовнішнє з'єднання |
ВНУТРІШН. |
Відповідність RoHS в Китаї |
Поза ним |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Поза ним |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Out of scope |
Група продукції |
Water regulating valves |
Дозволи |
EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS, Китай |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
90 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
194 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-13 °F |
Значення Kv [м/год] |
21 м³/год |
Кількість на формат упаковки |
1 шт. |
Макс. робочий тиск [бар] |
10 бар |
Макс. робочий тиск [фунт/дюйм² надл.] |
145 фунт-сила на дюйм² |
Макс. тиск випробування [бар] Ре |
16 бар |
Макс. тиск випробування [фунт/дюйм² надл.] |
232 фунт-сила на дюйм² |
Матеріал корпусу |
Чавун |
Назва виробу в досьє SCIP |
WV Valves |
Назва програми частин |
WVS WVTS |
Назва продукту |
Корпус для водорегулюючого клапана |
Номер досьє SCIP |
fc3470cc-5810-44ef-89ac-d393613841da |
Перепад тиску [бар] [макс.] |
4 бар |
Перепад тиску [бар] [Мін.] |
0.5 бар |
Перепад тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
58 фунт на дюйм² |
Перепадтиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
7.2 фунт на дюйм² |
Придатний до експлуатації |
Запчастини до водорегулюючого клапана |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір з'єднання [дюйм] |
1 1/2 |
Розмір клапанного вузла [мм] |
40 мм |
Середовище |
Нейтральне середовище |
Стандарт з'єднання |
ISO 228-1 |
Тип |
WVH |
Тип з'єднання |
G |
Формат упаковки |
Упаковка на одну одиницю |
Частини в комплекті |
Болти фланця Прокладки для фланців Гвинти для пілотного клапана Корпус клапана |
Частка клапанного вузла [дюйм] |
1 1/2 in |