Котушка для електромагнітного клапана, BV024A, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць

018Z6120

Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65

Інформація про продукт

Вага брутто 0.386 Kilogram
Bага нетто 0.323 Kilogram
Об'єм 0.878 Liter
EAN 5702428843089

 

Contain batteries Ні
Аксесуари продукту Комплектуючі до котушки
Відн. вологість [% RH] [Макс.] 100 %
Відн. вологість [% RH] [Мін.] 0 %
Відповідність EN 60079-0
EN 60079-7
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Solenoid valves
Довжина кабелю [дюйм] 40 дюйм
Довжина кабелю [м] 1 м
Дозволи ATEX— кат. 3— зона 2
LLC CDC TYSK
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] 50 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] -40 °C
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] 120 °F
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] -40 °F
Електричне підключення Кабель
Електричний роз'єм Трижильний кабель
Клас захисту корпусу IP IP65
Колір Чорний
Кріплення котушки Гвинт кріплення пальця
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва виробу в досьє SCIP Solenoid coils
Назва продукту Котушка для електромагнітного клапана
Напруга живлення [В] AC 24 В
Переріз жили [мм²] 3 x 0,75мм2
Позначення типу BV024A
Придатний до експлуатації Ні
Приєднання котушки Кабель
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір привода 13.5 mm
Споживана потужність [Вт] 11 Вт
Стандарт електричного підключення ATEX 94/9/EF ЗОНА 2
Тип BV024A
Торговий текст ATEX -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частота [Гц] 50 Гц

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality