BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Показано 2 продуктів
Котушка для електромагнітного клапана, BV024A, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 24, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 24, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65
Котушка для електромагнітного клапана, BV230A, Кабель, 1.000 м, Напруга живлення [В] AC: 230, Упаковка на декілька одиниць
Електричне підключення: Кабель, Напруга живлення [В] AC: 230, Частота [Гц]: 50 Гц, Клас захисту корпусу IP: IP65