Нагрівальні кабелі, DEVIpipeguard™ (T), 250.00 м, Напруга живлення [В] AC: 230

98300864

Тип кабелю: Двожильний кабель, Принцип обігріву: Саморегулюючий

Доступна оновлена й покращена версія цього продукту.
Заміна

Інформація про продукт

Вага брутто 0.128 Kilogram
Bага нетто 0.127 Kilogram
Об'єм 0.18 Liter
EAN 5703466213520

 

CE evaluated Yes
Contain batteries Ні
UL evaluated Out of scope
Без свинцю Так
Версія продукту Drum
Висота кабелю [мм] 5.8 мм
Внутрішня ізоляція Саморегулююча матриця
Вогнезахисна сполука Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Гарантійний термін Гарантія на товар 5 роки
Гарантія [Рік] 5
Група продукції Heating Cables
Довжина кабелю [м] 250 м
Дозволи VDE
CE
UkrTEST
EAC
Діаметр вигину [мм] [мін.] 64 мм
Екран кабелю Луджена мідна оплітка
Застосування Pipe / tank frost protection
Зовнішня оболонка TPE
Кабель на котушці Так
Колір зовнішньої оболонки Синій
Компанія сертифікації VDE
Матеріал фільтру TPE
Напруга живлення [В] AC 230 В
Неробоча температура [°C] [макс.] 85 °C
Опис DEVIpipeguard 10 синій 250м котушка Thermon
Покриття екрануючої плівки [%] [мін.] 70 %
Порізка у розмір Ні
Потужність кабелю [Вт/м@°C] 10W/m@10°C
Принцип обігріву Саморегулюючий
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Робоча температура [°C] [макс.] 65 °C
Температура монтажу [°C] [мін.] -5 °C
Тип DEVIpipeguard™ (T)
Тип кабелю Двожильний кабель
УФ-захист Ні
Холодний кінець Ні
Ширина кабелю [мм] 13.6 мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality