Колектор FHF, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 3, 10 бар

088U0503

Колектор 3+3 Danfoss BIV

Інформація про продукт

Вага брутто 1.818 Kilogram
Bага нетто 1.818 Kilogram
Об'єм 1.739 Liter
EAN 5702420080826

 

EU RoHS exemption clause 6(c)
Випробувальний тиск [бар] 16 бар
Витратомір Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Manifold & Manifold Kits
Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.] 3
Мaтеріал Латунь
Назва виробу в досьє SCIP Manifold x+x Danfoss BIV
Номер досьє SCIP 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
Опис Колектор 3+3 Danfoss BIV
Перепад тиску [бар] [макс.] 0.6 бар
Попередня настройка Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Робоча температура [°C] [макс.] 90 °C
Робочий тиск [бар] [макс.] 10 бар
Спускний клапан Hе входить до комплекту
Температура теплоносія [°C] [макс.] 90 °C
Тип Manifold FHF
Тип з’єднання клапана Danfoss RA

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality