The Manifold FHF is used for controlling water flow in under floor heating systems. Each tube of the floor heating system is connected to the manifold, thus making it possible to control water flow or heat supply to each room in the building individually.
Показано 22 продуктів
Колектор FHF, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 10, 10 бар
Колектор 10+10 Danfoss BIV
Колектор FHF, Латунь, Кількість підключення контурів опалення на колекторі [контури] [макс.]: 11, 10 бар
Колектор 11+11 Danfoss BIV