Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1025

Danfoss Icon230В програмований, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86, Провідний, 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.18 Kilogram
Bага нетто 0.17 Kilogram
Об'єм 0.883 Liter
EAN 5702425129865

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Адаптивне навчання Так
Безшумна робота Так
Визначення розкладу роботи Так
Використання Programmable
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Вхід для охолодження Так
Вхід для режиму "Від’їзд" Так
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги доступний Так
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 35 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP21
Кнопка зниження температури Так
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Макс. кількість приводів 5
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 230 В
НЗ/НВ Так
Обмеження температур Так
Опис Danfoss Icon230В програмований, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86
Подвійний режим Ні
Привод на радіатор Так
Придатний для 230V actuators
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Ні
Тип Danfoss Icon™ 230V RT wired
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Так
Управляється застосунком Ні
ШИМ (PWM) Так
Ємнісний сенсорний Так
Інтерфейси Провідний, 230В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality