Засоби регулювання підігріву підлоги, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Кімнатний терморегулятор, 230.0 В, Вихідна напруга [В] AC: 230, Кількість каналів: 0, На стіну

088U1005

Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86, Провідний, 230В

Інформація про продукт

Вага брутто 0.106 Kilogram
Bага нетто 0.104 Kilogram
Об'єм 0.496 Liter
EAN 5702425129889

 

EEE категорія 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS exemption clause Ні
In scope of WEEE Так
Адаптивне навчання Ні
Безшумна робота Так
Визначення розкладу роботи Ні
Використання Dial
Вихідна напруга [В] AC 230 В
Вхід для охолодження Ні
Вхід для режиму "Від’їзд" Ні
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Floor Heating Controls
Датчик температури підлоги доступний Ні
Діапазон установки температури [°C] [макс.] 30 °C
Діапазон установки температури [°C] [мін.] 5 °C
Клас захисту IP IP21
Кнопка зниження температури Ні
КОД UNSPSC 41112209
Кількість каналів 0
Макс. кількість приводів 5
Монтаж На стіну
Напруга живлення [В] 230 В
НЗ/НВ Так
Обмеження температур Так
Опис Danfoss Icon 230В з поворотною ручкою, Настінний, Напруга живлення 230 В, Напруга виходу [В] AC: 230, Кількість каналів: 1, Розміри 86 x 86
Подвійний режим Ні
Привод на радіатор Ні
Придатний для 230V actuators
Регулювання температури Так
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісний з рамками вимикача Ні
Тепловий відгук Так
Тип Danfoss Icon™ 230V RT wired
Тип регулювання опалення Кімнатний терморегулятор
Тренування клапана Ні
Управляється застосунком Ні
ШИМ (PWM) Ні
Ємнісний сенсорний Ні
Інтерфейси Провідний, 230В

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality