AMV 140, Напруга живлення [В] AC: 230, 5.50 мм

082H8039

AMV 140 230В 12с/мм 5,5мм 200Н

Інформація про продукт

Вага брутто 0.346 Kilogram
Bага нетто 0.346 Kilogram
Об'єм 0.994 Liter
EAN 5702421551899

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0 - 10 В
Вхідний керувальний сигнал Y [мА] 0 - 20 мА
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Gear actuators
Застосування фанкойли
Зворотна пружина Ні
Зворотній зв’язок щодо положення ні - потрібен потенціометр
Зусилля перекриття [Н] 200 Н
Клас захисту II
Назва виробу в досьє SCIP AMV (E) 130 - 150
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 5941c580-cf9b-456d-b3c6-52adde56771d
Опис AMV 140 230В 12с/мм 5,5мм 200Н
Пряма пружина Ні
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Ручна робота Так
Споживана потужність [Вт] 8 Вт
Ступінь захисту IP42
Температура зберігання [°C] [макс.] 70 °C
Температура зберігання [°C] [мін.] -40 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [макс.] 55 °C
Температура навколишнього середовища [°C] [мін.] 0 °C
Тип AMV 140
Тип керувального сигналу 3-позиційний
Тип приводу Електричний
Тип швидкості Стандартний
Функція безпеки Ні
Хід [мм] 5.5 мм
Час повороту [с] 0 "
Частота [Гц] 50/60
Швидкість приводу [с/мм] 12 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality