Привід увімк./вимк.AMI 140, Напруга живлення [В] AC: 230, 12 с/мм, 5.50 мм, 1.500 м

082H8049

AMI 140, 24 В, 5,5 мм, привод для двопозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.37 Kilogram
Bага нетто 0.35 Kilogram
Об'єм 1.001 Liter
EAN 5702421552414

 

Contain batteries Ні
EU RoHS exemption clause 6(c)
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так, з винятками
Група продукції Gear actuators
Довжина кабелю [м] 1.5 м
Клас захисту IP IP42
Назва виробу в досьє SCIP AMI. AME/AMV (1)
Напруга живлення [В] AC 230 В
Номер досьє SCIP 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
Опис AMI 140, 24 В, 5,5 мм, привод для двопозиційного регулювання для AB-QM DN 10-32
Речовини зі списку REACH у концентрації Свинець (номер CAS 7439-92-1)
Стандарт дозволу EC EN 60730
Сумісність із розміром AB-QM DN 10-32
Тип AMI 140 On/Off actuator
Тип керувального сигналу Увімк./вимк.
Хід [мм] 5.5 мм
Швидкість переміщення штока [с/мм] 12 с/мм

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality