70-AC1L00072W02A140BM25-00025491

136F4341

Цей товар знято з продажу.

VACON0020-1L-0007-2+DLRU

Frequency Converter
VACON0020-1L-0007-2+DLRUMI02-0007-2+IP20+EMC4
Vacon 020
Вхід 1-фазного змінного струму, 208–240 В змінного струму
7 A, IP20, Клас 4 EMC
Без гальма, 50 Гц, MI02
Other options according to Model code

Код моделі: VACON0020-1L-0007-2+DLRU

Інформація про продукт

Вага брутто 1.7 kg
Bага нетто 0.7 kg
Об'єм 0 l
EAN 5710108507671

Vacon 0010/20

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції VACON Vacon
Асортимент продукції 0020 Vacon 020
Сегмент NONE Vacon 10/20
Адаптований до вимог клієнта +BM25 Виріб Vacon0020
Регіональний -R00 Міжнародні
Вхід -1L Вхід 1-фазного змінного струму
Напруга -2 208–240 В змінного струму
Струм -0007 7 A
ОПИС СТРУМУ 7 AMP
Вибір API +SM20 API для Vacon0020
Додаткова панель у слоті Е +SE00 Немає опцій
Монтаж -DM Модуль приводу
Корпус +IP20 IP20
Рів. електромаг. сумісн. (EMC) +EMC4 Клас 4 EMC
Аксесуар корпусу A +Q000 Немає комплекту PE-плати
Аксесуар корпусу В +Q000 Немає дод. опції
Мова документації +DLRU Російська
Рівень документації +DQCK Короткий посібник
Позначка мови +LLUK Англійська
Пакет ПЗ +F0107 Пакет ПЗ виробу VACON 20
Застосування +A0000 Немає спеціалізованої програми
Гальмо +DBNO Без гальма
Одиниці відображення +LSSI Метричні одиниці виміру
Налаштування 50/60 Гц +LS50 50 Гц
Набір параметрів +L0000 Без набору параметрів
Транспортувальне упакування +GSCB Карт. кор. як трансп. упак.
Схвалено UL +GAUL Схвалено UL
Схвалено CE +GACE Схвалено СЕ
Схвалено C-tick +GACT Схвалено C-Tick
Схвалено КС +GAKC Схвалено КС
Стандартна гарантія +WT01 12/18 місяців
Типорозмір MI02 MI02
Типовий код деталі 1 70-AC1L00072W02A140BM25
Типовий код деталі 2 -00025491
Код моделі 01 VACON0020-1L-0007-2
Код моделі 03 +DLRU
Складський код деталі 1 70-AC1L00072W02A140BM25
Складський код деталі 2 -00025491
Каталог продукції NO_VIEW ПЕРЕГЛЯД ВІДСУТНІЙ
Salestext MI02-0007-2+IP20+EMC4
Розрахована нетто-вага [кг] 0.88
Calculated Net Weight 0
Розрахована брутто-вага [кг] 1.16
Вис. пот. дв. при перев. [кВт] 1.5
Габаритні розміри (мм) 90 X 195 X 102
Постійний струм (НП) [A] 1.7
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Help Counter 1
ПРЕФІКС ЯК ЧАСТИНА СКЛАД. КОДУ 70- ПРЕФІКС ДЛЯ VXS020
ТИП КОРПУСУ VXS020 A Тип корпусу A
Recommended Plant ERR01
перевірити заповнення OK
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality