LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX

134L5525

Перетворювач частоти
LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Lift Drive LD-302
5,5 кВт / 7,5 к.с., Три фази
380–400 B змін. струму, (E20) IP20 / Шасі
Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
(В) Гальмівний переривач
Графічна панель місц. кер.
Друк. плата без покриття, Без опцій мережі
Привод підйомн.
рамка: A3
Без опції C1, Без опції D
(АX) Без опції А, Без опції B

Інші варіанти відповідно до Коду моделі

Код моделі: LD-302P5K5TAE20H1BGXXXXS018XAXBXCXXXXDX
Змінити конфігурацію

Інформація про продукт

Вага брутто 6.87 kg
Bага нетто 6.34 kg
Об'єм 27.246 l
EAN 5710107807123

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Вигляд продукту (перемикач) GLBL Міжнародний (Стандарт)
Група продукції LD- Lift Drive LD-
Серія 302 302
Номінальна потужність P5K5 5,5 кВт / 7,5 к.с.
Фаза T Три фази
Напруга в мережі A 380–400 B змін. струму
Корпус E20 (E20) IP20 / Шасі
Фільтр радіозавад H1 Ф-тр радіоз, Кл.A1/В (C1)
Гальмо + Безп. зупин B (В) Гальмівний переривач
LCP G Графічна панель місц. кер.
Покриття друкованої плати X Друк. плата без покриття
Опція мережі X Без опцій мережі
Адаптація A X (Х) Стандартні кабельні входи
Адаптація В X Без адаптації
Версія ПЗ S018 Привод підйомн.
Мовний пакет ПЗ X Стандартний мовний пакет
Опція A AX (АX) Без опції А
Опція B BX Без опції B
Опція C0 MCO CX Без опції C0
Опція C1 X Без опції C1
Опція ПЗ C XX Без опції ПЗ
Опція D DX Без опції D
Типорозмір A3 A3
Типовий код деталі 1 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Типовий код деталі 2 XXXS018XAXBXCXXXXDX
Каталог продккції NO_VIEW Без огляду
Потужність 160 % (ВП) [кВт] 5.5
Висота [мм] 268,0
Ширина без опції C [мм] 130,0
Ширина з двома опціями C [мм] 190,0
Глибина [мм] 205,0
Глибина з опцією A/B [мм] 220,0
кВА 9.01
Постійний струм (ВП) [A] 13
Переривчастий струм (ВП) [A] 20.8
Розрахована брутто-вага [кг] 6.87
Розрахована нетто-вага [кг] 6.34
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Постачальник ERR01 Не вдається визначити постач.
Рекомендований завод ERR01 Не вдається визначити постач.
Код моделі 01 LD-302P5K5TAE20H1BGX
Код моделі 02 XXXS018XAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality