Конфігурувати продукт

Advanced Harmonic Filter

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(OF7P2) Удосконалені фільтри гармонік
(-S) Перетворювачі частоти
(-AF) Повітр. охолодження, примусове
(-46) 460 В змін. струму
(-060) 60 Гц
(-40) 400 В змін. струму
(-36A0) 36 A
(-060) 60 Гц
(-T1) Термореле 145 °C
(-E20) IP20/Відкритого типу
(+P2AX3I) AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(OF7P2-S-AF-46-31A0-060-10-T1) OF7P2-S-AF-46-31A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(44.600) 44,6
(33.000) 33
(B901) (B901) Завод DK