Конфігурувати продукт

Advanced Harmonic Filter

Виберіть базові критерії для вашого нового продукту

Загальне
Обов'язково
(OF7P2) Удосконалені фільтри гармонік
(-S) Перетворювачі частоти
(-AN) Повітряне охолодження, пасивне
(-46) 460 В змін. струму
(-10A0) 10 A
(-060) 60 Гц
(-40) 400 В змін. струму
(-11A2) 11,2 A
(-060) 60 Гц
(-T1) Термореле 145 °C
(-E20) IP20/Відкритого типу
(+P2AX1I) AHF X1 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Міжнародний (Стандарт)
(OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1) OF7P2-S-AN-46-10A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(19.600) 19,6
(13.500) 13,5
(B901) (B901) Завод DK