Запчастини та аксесуари для реле

Показано 86 продуктів

017-018166

Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

017-403066

Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

017-403466

Запчастина, RT, Однополюсний вимикач

Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Однополюсний вимикач, Однополюсний вимикач

017-404266

Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

017-420466

Комплектуючі до перемикачів, Комплект кріплень до KP, RT

Комплект кріплень до KP, RT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 10

017-420566

Комплектуючі до перемикачів, Перехідник G3/8 - 1/4 різьба

Перехідник G3/8 - 1/4 різьба, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-421666

Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика (мідь) компл. 465 мм

Гільза датчика (мідь) компл. 465 мм, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

017-421966

Комплектуючі до перемикачів, Перехідник з G3/8 на G1/2A.

Перехідник з G3/8 на G1/2A., Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-422066

Загальні комплектуючі, Комплект ущільнень

Комплект ущільнень, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

017-422966

Комплектуючі до перемикачів, Адаптер під приварку G3/8 з гайкою

Адаптер під приварку G3/8 з гайкою, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 5

Вигляд: