Комплектуючі до перемикачів, Капіл.трубка

060-016966

Капіл.трубка, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 15

Інформація про продукт

Вага брутто 0.192 Kilogram
Bага нетто 0.182 Kilogram
Об'єм 0.437 Liter
EAN 5702428130165

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту KP
MP
RT
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Група продукції Switches accessories
Довжина капілярної трубки [дюйм] 39 дюйм
Довжина капілярної трубки [мм] 1000 мм
Кількість на формат упаковки 15 шт.
Матеріал капілярної трубки Нержавіюча сталь
Назва продукту Капілярна трубка
Позначення типу Капілярна трубка
Примітки щодо з'єднання 16 мм труба «шлейф»
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/2
Стандарт вхідн. підкл. тиску ISO 228-1
Тип Accessory
Тип вхідного підкл. тиску G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті 2 шайби Cu

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality