Комплектуючі до перемикачів, Гільза датчика (мідь) компл. 465 мм

017-421666

Гільза датчика (мідь) компл. 465 мм, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 12

Інформація про продукт

Вага брутто 0.176 Kilogram
Bага нетто 0.17 Kilogram
Об'єм 0.431 Liter
EAN 5702428043281

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту KP
RT
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн Зовнішн.
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Switches accessories
Довжина підключення муфти датчика [мм] 22 мм
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Матеріал муфти датчика Латунь
Муфта внутр. датчика Ø [мм] 9.5 мм
Муфта зовн. датчика Ø [мм] 11 мм
Мін. довжина муфти датчика [дюйм] 18 5/16 in
Мін. довжина муфти датчика [мм] 465 мм
Назва продукту Гільза датчика
Позначення типу Гільза датчика
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 1/2
Стандарт вхідн. підкл. тиску ISO 228-1
Тип Accessory
Тип вхідного підкл. тиску G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті Комплект прокладок

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality