Комплектуючі до перемикачів, Адаптер G⅜ x ¼ - 18 NPT

060-333666

Адаптер G⅜ x ¼ - 18 NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 20

Інформація про продукт

Вага брутто 0.054 Kilogram
Bага нетто 0.052 Kilogram
Об'єм 0.653 Liter
EAN 5702423155941

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту CAS
KP
KPS
MBC
MP
RT
Випускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Впускний отвір тиску Внутр/Зовн ВНУТРІШН.
Група продукції Switches accessories
Кількість на формат упаковки 20 шт.
Назва продукту Ніпель
Позначення типу Ніпель
Примітки щодо з'єднання Двохпотоковий
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Розмір вихідного підключення тиску [дюйм] 1/4-18
Розмір вхідного підключення тиску [дюйм] 3/8
Стандарт вихідного підключення тиску ANSI/ASME B1.20.1
Стандарт вхідн. підкл. тиску ISO 228-1
Тип Accessory
Тип вихідного підкл. тиску NPT
Тип вхідного підкл. тиску G
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Частини в комплекті 1 шайба Cu

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality