Запчастина, RT, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

017-404266

Тип: Запчастина, Використання для продукту: RT, Позначення типу: Вимикач з однополюсним перекидним контактом, Вимикач з однополюсним перекидним контактом

Інформація про продукт

Вага брутто 0.08 Kilogram
Bага нетто 0.06 Kilogram
Об'єм 0.095 Liter
EAN 5702423160228

 

In scope of WEEE and contain batteries Ні
Використання для продукту RT
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Відповідність RoHS в Євросоюзі Поза ним
Відповідність RoHS у Великобританії Out of scope
Група продукції Contact systems
Коментарі щодо використання для продукту Версія скидання по макс.
Зростаюча температура
Кількість на формат упаковки 24 шт.
Назва продукту Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Номінал контакту AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Позначення типу Вимикач з однополюсним перекидним контактом
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип Spare part
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць
Функція контакту SPDT

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality