Перетворювачі тиску

Показано 10 продуктів

060G1105

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1790

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3250, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3250-2631-A1GB04-1

060G1798

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2636-DRGB04-2

060G1800

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: AMP Econoseal, серія J, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2636-G1GB04-2

060G1850

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2631-E3GB04-2

060G1878

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3200, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3200-2631-A1AB08-0

060G3271

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2631-A1AB08-0

060G3815

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2635-A1AB04-0

060G6240

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Електричне підключення: M12 x 1, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2631-E3AB08-0

060G6281

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3200, 0.00 бар - 40.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 580.00 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3200-2631-A1GB04-1

Вигляд: