+ живлення |
Контакт 1 |
- загальний |
Контакт 4 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
No |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 В |
Амортизатор імпульсів |
No |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
22.4 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Yes exceed limitations |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Yes with exemptions |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Yes |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Sealed gauge |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-25 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-13 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
40 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
580 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
M12 x 1 |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Зовнішн. |
Клас захисту корпусу IP |
IP67 |
Ключ технічної характеристики |
MBS 3000-2631-E3AB08-0 |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
80 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
20 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
240 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
AKS/MBS |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Напруга живлення [В] DC [Макс.] |
32 В |
Напруга живлення [В] DC [Мін.] |
9 В |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.5 % |
Низький рівень обмеження |
3.6 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702428831970 |
Номер досьє SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Пласка мембрана |
Ні |
Підключення тиску HEX [мм] |
27 мм |
Регул. нуля та діапазону |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
4 контакти |
Розмір підключення тиску |
1/2 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
IEC 61076-2-101 |
Стандарт підключення тиску |
EN 837 |
Тип |
MBS 3000 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
1 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |