Перетворювачі тиску

Показано 16 продуктів

060G1104

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2431-A1AB04-0

060G1409

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2431-A1FB04-4

060G1430

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2411-A1AB04-0

060G1457

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Електричне підключення: Кабель, Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2431-A3AB08-0

060G1542

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2431-A1AB08-0

060G1865

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3250, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3250-2411-A1GB04-1

060G1877

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3200, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3200-2411-A1AB08-0

060G1912

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 3/8, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2411-A0AB06-0

060G3270

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3050, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/2, Ключ технічної характеристики: MBS 3050-2411-A1AB08-0

060G3559

Перетворювач сигналу тиску, MBS 3000, 0.00 бар - 25.00 бар, 0.00 фунт на дюйм² - 362.50 фунт на дюйм²

Тип підключення тиску: G, Розмір підключення тиску: 1/4, Ключ технічної характеристики: MBS 3000-2411-A6AB04-0

Вигляд: