+ живлення |
Контакт1 |
- загальний |
Контакт2 |
CE evaluated |
Yes |
Contain batteries |
Ні |
EEE категорія |
5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
EU RoHS exemption clause |
Ні |
In scope of WEEE |
Так |
Supply voltage [V] DC [max] |
32 В |
Supply voltage [V] DC [min] |
9 В |
Амортизатор імпульсів |
Yes |
Вибухобезпечний |
Ні |
Високий рівень обмеження |
22.4 |
Відповідність RoHS в Китаї |
Так з винятками |
Відповідність RoHS в Євросоюзі |
Так, з винятками |
Відповідність RoHS у Великобританії |
Так |
Група продукції |
Sensors |
Довідка щодо одиниць вимірювання тиску |
Gauge (relative) |
Дозволи |
ATEX CE |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури навколишнього середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон температури середовища [°C] [макс.] |
85 °C |
Діапазон температури середовища [°C] [мін.] |
-40 °C |
Діапазон температури середовища [°F] [Макс.] |
185 °F |
Діапазон температури середовища [°F] [Мін.] |
-40 °F |
Діапазон тиску [бар] [макс.] |
25 бар |
Діапазон тиску [бар] [мін.] |
0 бар |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Макс.] |
362.5 фунт на дюйм² |
Діапазон тиску [фунт/дюйм²] [Мін.] |
0 фунт на дюйм² |
Електричне підключення |
Кутовий з'єднувач |
Електричне підключення, штекер/штепсель |
Штекер і гніздо |
Клас захисту корпусу IP |
IP65 |
Ключ технічної характеристики |
MBS 3050-2411-A1AB08-0 |
Коментарі щодо дозволів |
ATEX Ex ec IIA T4 Gc |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Макс.] |
80 °C |
Компенсований діапазон темп. [°C] [Мін.] |
0 °C |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Макс.] |
176 °F |
Компенсований діапазон темп. [°F] [Мін.] |
32 °F |
Кількість на формат упаковки |
14 шт. |
Макс. тиск перевант. [бар] |
50 бар |
Назва виробу в досьє SCIP |
AKS/MBS |
Назва продукту |
Перетворювач сигналу тиску |
Нелінійність BFSL ±FS [%] |
0.2 % |
Низький рівень обмеження |
3.6 |
Номер артикула в міжнар. форматі |
5702423062751 |
Номер досьє SCIP |
16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
Пласка мембрана |
Ні |
Підключення тиску HEX [мм] |
27 мм |
Регул. нуля та діапазону |
Ні |
Речовини зі списку REACH у концентрації |
Свинець (номер CAS 7439-92-1) |
Розмір електричного підключення |
Pg 9 |
Розмір підключення тиску |
1/2 |
Сигнал виходу |
Current |
Сигнал виходу [мА] [Макс.] |
20 мА |
Сигнал виходу [мА] [Мін.] |
4 мА |
Стандарт електричного підключення |
EN 175301-803-A |
Стандарт підключення тиску |
EN 837 |
Тип |
MBS 3050 |
Тип підключення тиску |
G |
Тиск Штекер/Штекер |
Зовнішн. |
Точність, макс. +/-FS [%] |
0.8 % |
Точність, типова +/-FS [%] |
0.5 % |
Формат упаковки |
Упаковка на декілька одиниць |
Час реакції, макс. [мс] |
4 мс |