Thermocouple temperature sensors 

Показано 4 продуктів

087U4041

Датчик температури, MBT 5111, 175 мм

null: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

087U4042

Датчик температури, MBT 5111, 175 мм

null: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

087U4043

Датчик температури, MBT 5111, 175 мм

null: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий

087U4057

Датчик температури, MBT 5111, 200 мм, G, ISO 228-1-A

null: -50 - 800, Термопара: 1 x NiCr-Ni, тип K, Сигнал виходу: mV, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий