Показано 37 продуктів
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS, Використання для продукту: MBT 3560
Гільза датчика, AKS 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel
AKS 120, NPT
Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Гільза датчика, MBT 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 150, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, null: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 5250
Гільза датчика, MBT 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 100, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, null: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 3560, MBT 5560
MBT 152, 80 мм, MBT 152-001-0080-00-0000
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252
MBT 152, 100 мм, MBT 152-001-0100-00-0000
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252
MBT 152, 150 мм, MBT 152-001-0150-00-0000
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252
MBT 152, 200 мм, MBT 152-001-0200-00-0000
null: -50 - 200, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Кабель, Розмір електричного підключення: 2-дротовий, Використання для продукту: MBT 5252
Датчик температури, MBT 156, 200 мм, MBT 156-B01-200-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Тип B, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 80 мм, MBT 156-S01-080-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 100 мм, MBT 156-S01-100-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 120 мм, MBT 156-S01-120-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 150 мм, MBT 156-S01-150-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 170 мм, MBT 156-S01-170-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 200 мм, MBT 156-S01-200-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 250 мм, MBT 156-S01-250-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Slim-лінія, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 250 мм, MBT 156-B01-250-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Клемна колодка, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Датчик температури, MBT 156, 300 мм, MBT 156-B01-300-0-0000
null: -50 - 600, Тип елемента датчика: Pt, Опір елем. датчика [Ом]: 100, Електричне підключення: Клемна колодка, Розмір електричного підключення: 3 клеми, Використання для продукту: MBT 5116
Комплектуючі, датчики, Кабель с роз'ємом Amp Junior Power
Кабель с роз'ємом Amp Junior Power, Використання для продукту: MBT 3270, Формат упаковки: Промислова упаковка, Кількість на формат упаковки: 30