Гільза датчика, AKS 120

084N2040

Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel

Інформація про продукт

Вага брутто 0.139 Kilogram
Bага нетто 0.117 Kilogram
Об'єм 0.577 Liter
EAN 5702422015413

 

CE evaluated Yes
EEE категорія 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
In scope of WEEE Так
In scope of WEEE and contain batteries Ні
Process connection size 22
Відповідність RoHS в Євросоюзі Так
Група продукції Accessories, sensors
Довжина захисної трубки [дюйм] 1.97 дюйм
Довжина захисної трубки [мм] 50 мм
Діаметр захисної трубки [дюйм] 0.28 дюйм
Діаметр захисної трубки [мм] 7 мм
Коментарі ЗАХИСНА ТРУБКА
Кількість на формат упаковки 12 шт.
Матеріал захисної трубки Stainless steel
Назва продукту Гільза датчика
Примітки щодо технологічного з'єднання Придатний для зварювання
Речовини зі списку REACH у концентрації No
Тип AKS 120
Тип з'єднання Зварювання
Тип технологічного з'єднання Ø
Формат упаковки Упаковка на декілька одиниць

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality