Показано 37 продуктів
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS
Дисплей MBD 1000 до AKS/MBT/MBS, Використання для продукту: MBT 3560
Гільза датчика, AKS 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: Ø, 22, Матеріал захисної трубки: Stainless steel
AKS 120, NPT
Матеріал захисної трубки: Stainless steel, Діаметр захисної трубки [мм]: 7.0, Тип технологічного з'єднання: NPT, Формат упаковки: Упаковка на декілька одиниць, Кількість на формат упаковки: 18
Гільза датчика, MBT 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 150, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, null: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 5250
Гільза датчика, MBT 120
Діаметр захисної трубки [мм]: 11.0, Довжина вставки [мм]: 100, Тип технологічного з'єднання: G, 1/2, null: -50 - 200, Матеріал захисної трубки: AISI 316 Ti, Використання для продукту: MBT 3560, MBT 5560